部件参考

自动夹具检测

工具更换器 | 组件 | 机械和设备工程

工具快换
WWR1000 系列

  • 扭矩负载可达12,000 Nm
  • 可负载1000 Kg以下重量
了解更多
1. 工具快换
  • 扭矩负载可达12,000 Nm
  • 可负载1000 Kg以下重量
了解更多
Task & Solution

在 KV-Techniek B.V. 公司的这一机器人单元中,我们的 WWR 工具更换器用于自动切换抓手。来自 Euclid Labs - We lead Robots 的 3D 摄像头可确定所涉及产品的类型。然后,ABB 机器人技术公司的机器人利用这些数据自动选择正确的抓手并进行切换。我们工具快换装置的内部介质馈入件适用于压缩空气和真空,因此构成了图像处理、软件和操作相结合的智能系统中的机械环节。

来源:KV-Techniek B.V.


请联系我们

个人资料
消息